Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A1115
VW3A1115
Kit mufa Ethernet RJ45, IP65
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altivar
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Tip de accesorii / piese separate Kit de conectare
Destinatie accesorii/piese separate Variator de viteza
Compatibilitate gama Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Altivar Process ATV900
Grad de protectie IP IP65
Suplimentare
Compozitie kit 1 adaptor RJ45 female/female
Dimensiuni decupaj Ø 22.5 mm
Greutate neta 0,018 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,600 cm
Latime prima forma de impachetare 6,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 42,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 48
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,484 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 302b02b7-9c64-4061-a82e-b43846bf2bb6
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
Garantie 18 months