Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A3409
VW3A3409
Codificator Universal Interfata Card - 5 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altivar
Tip produs sau componenta Encoder interface card
Compatibilitate gama Altivar 71
Altivar 71Q
Altivar Lift
Tip codificator SinCos Hiperface
EnDat 2.2
SSI
[Us] tensiune nominala de alimentare 5 V (limitele tensiunii: 5…5,5 V)
8 V (limitele tensiunii: 8…8,5 V)
12 V (limitele tensiunii: 12…12,5 V)
Suplimentare
Compatibilitate produs ATV71H...M3383
ATV71H...M3X383
ATV71H...N4383
Curent maxim de alimentare 0,2 A
Tip de protectie Protectie la scurtcircuit
Protectie la suprasarcina
Distanta maxima cablu intre dispozitive 50 m
Rezolutie feedback pentru turatie 2exp(13) maximum
Frecventa ceas 500 kHz fix
Tip de iesire SinCos 10000 lines maximum
EnDat 2.1 25 bits maximum
SSI Gray or binary with no, odd or even parity, configurable
SinCos Hiperface 10000 lines maximum
Conexiune electrica Borna, capacitate conexiune: 0.5 mm² (AWG 20) <25 m lungime cablu, encoder, 100 mA la 4,75 V
Borna, capacitate conexiune: 0.5 mm² (AWG 20) <25 m lungime cablu, encoder, 100 mA la 7,75 V
Borna, capacitate conexiune: 0.5 mm² (AWG 20) <25 m lungime cablu, encoder, 100 mA la 14,75 V
Borna, capacitate conexiune: 0.75 mm² (AWG 18) <50 m lungime cablu, encoder, 100 mA la 4,75 V
Borna, capacitate conexiune: 0.75 mm² (AWG 18) <50 m lungime cablu, encoder, 100 mA la 7,75 V
Borna, capacitate conexiune: 0.75 mm² (AWG 18) <50 m lungime cablu, encoder, 100 mA la 14,75 V
Borna, capacitate conexiune: 1 mm² (AWG 17) <25 m lungime cablu, encoder, 200 mA la 4,75 V
Borna, capacitate conexiune: 1 mm² (AWG 17) <25 m lungime cablu, encoder, 200 mA la 7,75 V
Borna, capacitate conexiune: 1 mm² (AWG 17) <25 m lungime cablu, encoder, 200 mA la 14,75 V
Borna, capacitate conexiune: 1.5 mm² (AWG 15) <50 m lungime cablu, encoder, 200 mA la 4,75 V
Borna, capacitate conexiune: 1.5 mm² (AWG 15) <50 m lungime cablu, encoder, 200 mA la 7,75 V
Borna, capacitate conexiune: 1.5 mm² (AWG 15) <50 m lungime cablu, encoder, 200 mA la 14,75 V
Greutate produs 0,2 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,000 cm
Latime prima forma de impachetare 17,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 156,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 7
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,566 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP Cd7e3bdf-69a1-40ba-b4c9-f48305dbd293
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 5
Garanție contractuală
Garantie 18 months