Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A3600
VW3A3600
Adaptor pentru modul comunicatie ATV320 compact
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altivar
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de montare si fixare
Tip de accesorii / piese separate Adapter
Destinatie accesorii/piese separate Variator de viteza
Suplimentare
Compatibilitate gama Altivar Machine ATV320
Compatibilitate produs Variable speed drive ATV320...C
Compozitie kit Mechanical adaptor with pluggable connector
Earthing cable
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,000 cm
Latime prima forma de impachetare 16,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 219,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,440 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 64
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 28,668 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 330b0c85-2d24-4e1c-afc7-a9615d1b71a3
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 2
Garanție contractuală
Garantie 18 luni