|
|
|
VW3A4425
Filtru Emc Suplimentar - 49 A - 3 Ph
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Lexium
Altivar
|
Tip produs sau componenta
|
Filtru de intrare EMC
|
Compatibilitate gama
|
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
|
Compatibilitate produs
|
ATV32, 380...500 V, 11...15 kW
Variable speed drive ATV320 la 11 kW, 380...500 V, trifazic
Variable speed drive ATV320 la 15 kW, 380...500 V, trifazic
|
Aplicatie specifica produsului
|
Filtru de intrare cu interferente radio
|
Locul de montare
|
Below variable speed drive
|
Numar faze in retea
|
Trifazic
|
Suplimentare
Distanta maxima cablu intre dispozitive
|
20 m conformitate cu IEC 61800-3 categoria C1
100 m conformitate cu IEC 61800-3 categoria C2
150 m conformitate cu IEC 61800-3 categoria C3
|
[In] calibru
|
49 A
|
Pierderi termice
|
27,4 W
|
Tensiunea nominala a retelei
|
380…500 V
|
Toleranta
|
- 15...10 %
|
Greutate neta
|
4,75 kg
|
Compatibilitatea filtrului EMC
|
Type 025
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
38,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
47,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,286 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
47,096 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Garantie contractuala
|
|