Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A4552
VW3A4552
Bobina de inductanta Linie/Motor, 4 Mh, 10 A, 3 Faze, 65 W, pentru Variator de viteza
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altivar
Tip produs sau componenta Starter de linie/motor
Compatibilitate produs Variable speed drive ATV340 1,5 kW 380...480 V - starter de linie - 1 pe variator
ATV31CU22N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV31CU22N4 - starter de motor - 1 pe variator
ATV31CU30N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV31CU30N4 - starter de motor - 1 pe variator
ATV31CU40N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV31CU40N4 - starter de motor - 1 pe variator
ATV61HU15M3 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HU22M3 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HU22N4 - starter de linie - 2 per drive
ATV61HU30N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HU40N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HU75Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WU22N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WU22N4C - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WU30N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WU30N4C - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WU40N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61WU40N4C - starter de linie - 2 per drive
ATV71HD55Y - starter de linie - 2 per drive
ATV71HD75Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HU15M3 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HU22M3 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HU22N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HU30N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HU40N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71PU22N4Z - starter de linie - 1 pe variator
ATV71PU30N4Z - starter de linie - 1 pe variator
ATV71PU40N4Z - starter de linie - 2 per drive
ATV71WU22N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71WU30N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV71WU40N4 - starter de linie - 1 pe variator
LXM05D17M3X - starter de linie - 1 pe variator
LXM05D34N4 - starter de linie - 1 pe variator
LXM05D57N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV12H075F1 - starter de motor - 1 pe variator
ATV12H075M2 - starter de motor - 1 pe variator
ATV12H075M3 - starter de motor - 1 pe variator
ATV12HU15M2 - starter de motor - 1 pe variator
ATV12HU15M3 - starter de motor - 1 pe variator
ATV12P075M2 - starter de motor - 1 pe variator
ATV312HU11M3 - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HU15M3 - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HU22N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HU30N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HU40N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HU40S6 - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HU55S6 - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HU40Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HU55Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HU40Y - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HU55S6X - starter de linie - 1 pe variator
ATV312HU22N4 - starter de motor - 1 pe variator
ATV312HU30N4 - starter de motor - 1 pe variator
ATV312HU40N4 - starter de motor - 1 pe variator
ATV312HU40S6 - starter de motor - 1 pe variator
ATV312HU55S6 - starter de motor - 1 pe variator
ATV12P075M3 - starter de motor - 1 pe variator
ATV12PU15M3 - starter de motor - 1 pe variator
ATV61HU30S6X - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HU40S6X - starter de linie - 1 pe variator
ATV61HU55S6X - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HU30S6X - starter de linie - 1 pe variator
ATV71HU40S6X - starter de linie - 1 pe variator
ATV32HU22N4 - starter de motor - 1 pe variator
ATV32HU30N4 - starter de motor - 1 pe variator
ATV32HU40N4 - starter de motor - 1 pe variator
ATV32HU22N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV32HU30N4 - starter de linie - 1 pe variator
ATV32HU40N4 - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV310 1,5 kW - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV310 2,2 kW - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV310 3 kW - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV310 2,2 kW - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV310 3 kW - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV310 4 kW - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV340 2,2 kW 380...480 V - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV340 3 kW 380...480 V - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV340 4 kW 380...480 V - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 2,2 kW 380...500 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 3 kW 380...500 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 4 kW 380...500 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 0,18 kW 200...240 V - o singura faza - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 0,37 kW 200...240 V - o singura faza - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 0,55 kW 200...240 V - o singura faza - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 0,75 kW 200...240 V - o singura faza - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 1,1 kW 200...240 V - o singura faza - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 1,5 kW 200...240 V - o singura faza - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 0,37 kW 380...500 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 0,55 kW 380...500 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 0,75 kW 380...500 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 1,1 kW 380...500 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 1,5 kW 380...500 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 2,2 kW 380...500 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 3 kW 380...500 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 4 kW 380...500 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 1,1 kW 200...240 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 1,5 kW 200...240 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 0,18 kW 200...240 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 0,37 kW 200...240 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 0,55 kW 200...240 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 0,75 kW 200...240 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 1,1 kW 200...240 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 1,5 kW 200...240 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 4 kW 525...600 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 0,75 kW 525...600 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 1,5 kW 525...600 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 2,2 kW 525...600 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 4 kW 525...600 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV320 5,5 kW 525...600 V - trifazic - starter de motor - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 5,5 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 7,5 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 5,5 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 7,5 kW 500...690 V - trifazic - starter de linie - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 600 V - trifazic - starter de linie - 5 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV630 600 V - trifazic - starter de linie - 7,5 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 600 V - trifazic - starter de linie - 5 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV930 600 V - trifazic - starter de linie - 7,5 CP - 1 pe variator
Variable speed drive ATV310L 0,75 kW
Variable speed drive ATV310L 1,5 kW
Variable speed drive ATV310L 2,2 kW
Variable speed drive ATV310L 3,0 kW
Variable speed drive ATV310L 4,0 kW
Variable speed drive ATV310L 5,5 kW
Number of phases Trifazic
Compatibilitate gama Altivar 61
Altivar 312 Solar
Altivar 32
Altivar Process ATV600
Altivar 31C
Lexium 05
Altivar 71
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Easy Altivar 310
Altivar 12
Lexium 62
Altivar Process ATV900
Altivar 312
Easy Altivar 310L
Aplicatie a dispozitivului Reduction of current harmonics
Reduction of overvoltages at motor terminals
Valoarea inductantei 4 mH
[In] calibru 10 A
Pierderi termice 65 W
Conexiune electrica Borna 2.5 mm² / AWG 12, 0,4…0,6 N.m
Suplimentare
Power supply frequency 50...60 Hz
Curent maxim 1.65 x curent nominal (durata = 60 s)
Cadere de tensiune maxima la incarcare nominala 5 %
Clasa de izolatie electrica Clasa F
Distanta minima de degajare 5,5 mm IEC 60664
Distanta de scapari 11,5 mm conformitate cu IEC 60664
Greutate neta 3 kg
Latime 130 mm
Inaltime 155 mm
Adancime 90 mm
Mediu
Standarde EN 50178
IEC 60076 (cu HD398)
VDE 0160 nivel 1
Grad de protectie IP Reactanţă IP00
Borne IP20
Caracteristica de mediu 3B1 conformitate cu IEC 721-3-3
3C2 conformitate cu IEC 721-3-3
3S1 conformitate cu IEC 721-3-3
Grad de poluare 2 conformitate cu EN 50178
Rezistenta la vibratii 1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1.5 mm vârf la vârf (f= 3…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Umiditate relativa 0…95 %
Temperatura ambientala de utilizare 45…55 °C (cu declasarea curentului cu 2 % pe °C)
0…45 °C (fără declasarea curentului)
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Altitudinea de functionare <= 1000 m fără declasarea curentului
1000...3000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 18,000 cm
Latime prima forma de impachetare 24,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,440 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 75,556 kg