|
|
|
VW3A46105
"Filtru pasiv- 30 A - 400 V - 50 Hz - pentru variatie de viteza"
|
|
|
Principale
Tip produs sau componenta
|
Filtru pasiv
|
Aplicatie specifica produsului
|
Reducere a armonicilor de curent
|
Suplimentare
Compatibilitate gama
|
Altivar 71
Altivar Process ATV900
Altivar 61
Altivar Process ATV600
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
400 V +/- 10 %
|
Power supply frequency
|
50 Hz +/- 2 %
|
Cantitatea pe aparat
|
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV61W15 kW/20 CP
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV61H15 kW/20 CP
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV71H15 kW/20 CP
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV71W15 kW/20 CP
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV650 wall mount, 15 kW/20 CP
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV630 wall mount, 15 kW/20 CP
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV950 wall mount, 15 kW/20 CP
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV930 wall mount, 15 kW/20 CP
|
[In] curent nominal
|
29 A pentru interior
30 A pentru ieşire
|
Numar faze in retea
|
3 faze
|
THDI
|
10 % pentru variable speed drive ATV61W 15 kW/20 CP
16 % pentru variable speed drive ATV61H 15 kW/20 CP
16 % pentru variable speed drive ATV71H 15 kW/20 CP
16 % pentru variable speed drive ATV71W 15 kW/20 CP
10 % pentru variable speed drive ATV650 15 kW/20 CP
10 % pentru variable speed drive ATV630 15 kW/20 CP
10 % pentru variable speed drive ATV950 15 kW/20 CP
10 % pentru variable speed drive ATV930 15 kW/20 CP
|
Curent maxim
|
1,5 x curentul nominal (durata = 60 s)
|
Eficienta
|
98 %
|
Pierderi termice
|
224 W
|
Cos phi
|
1 (150 % of line current)
0,85 (75 % of line current)
0,99 (100 % of line current)
|
Conexiune electrica
|
X1-1...X2-3 borna, capacitate conexiune: 0.5...10 mm²
A, B borna, capacitate conexiune: 2.5 mm²
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa F
|
Greutate produs
|
25 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
IP55 (enclosure mounting)
|
Rezistenta la vibratii
|
2 mm peak to peak (f= 5…13,2 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
0.7 gn (f= 13,2…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Umiditate relativa
|
5…85 % fără condensare
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
45…60 °C (with current derating 3 % per °C)
5…45 °C (fără declasarea curentului)
|
Temperatura de depozitare
|
-25…55 °C storage in original packaging
-25…65 °C during transport
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1000 m fără declasarea curentului
> 1000...4000 m with current derating 5 % per 1000 m
|
Standarde
|
IEC 61000-3-4
G5/4 engineering recommendation
IEC 61000-3-12
IEC 61000-3-2
IEC 61000-2-4
IEC 61000-2-2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
56,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
59,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
32,200 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Garanție contractuală
|
|