Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A46113
VW3A46113
"Filtru pasiv- 187 A - 400 V - 50 Hz - pentru variatie de viteza"
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Filtru pasiv
Aplicatie specifica produsului Reducere a armonicilor de curent
Suplimentare
Compatibilitate gama Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Altivar 61
Altivar 71
[Us] tensiune nominala de alimentare 400 V +/- 10 %
Power supply frequency 50 Hz +/- 2 %
Cantitatea pe aparat 1 filter per drive pentru variable speed drive ATV61H110 kW/150 CP
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV71H110 kW/150 CP
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV61Q110 kW/150 CP
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV71Q110 kW/150 CP
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV650 wall mount, 90 kW/125 CP
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV630 wall mount, 90 kW/125 CP
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV950 wall mount, 90 kW/125 CP
1 filter per drive pentru variable speed drive ATV930 wall mount, 90 kW/125 CP
[In] curent nominal 180 A pentru interior
187 A pentru ieşire
Numar faze in retea 3 faze
THDI 10 % pentru variable speed drive ATV61H 110 kW/150 CP
10 % pentru variable speed drive ATV71H 110 kW/150 CP
10 % pentru variable speed drive ATV61Q 110 kW/150 CP
10 % pentru variable speed drive ATV71Q 110 kW/150 CP
10 % pentru variable speed drive ATV650 90 kW/125 CP
10 % pentru variable speed drive ATV630 90 kW/125 CP
10 % pentru variable speed drive ATV950 90 kW/125 CP
10 % pentru variable speed drive ATV930 90 kW/125 CP
Curent maxim 1,5 x curentul nominal (durata = 60 s)
Eficienta 98 %
Pierderi termice 743 W
Cos phi 1 (150 % of line current)
0,85 (75 % of line current)
0,99 (100 % of line current)
Conexiune electrica A, B borna, capacitate conexiune: 2.5 mm²
X1-1...X2-3 borna, capacitate conexiune: 2.5...90 mm²
Clasa de izolatie electrica Clasa F
Greutate neta 102 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
IP55 (enclosure mounting)
Rezistenta la vibratii 2 mm peak to peak (f= 5…13,2 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
0.7 gn (f= 13,2…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Umiditate relativa 5…85 % fără condensare
Temperatura ambientala de utilizare 45…60 °C (with current derating 3 % per °C)
5…45 °C (fără declasarea curentului)
Temperatura de depozitare -25…55 °C storage in original packaging
-25…65 °C during transport
Altitudinea de functionare <= 1000 m fără declasarea curentului
> 1000...4000 m with current derating 5 % per 1000 m
Standarde G5/4 engineering recommendation
IEC 61000-3-12
IEC 61000-3-4
IEC 61000-2-2
IEC 61000-3-2
IEC 61000-2-4
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 61,000 cm
Latime prima forma de impachetare 60,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 80,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 114,2 kg