Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A58101
VW3A58101
display module - for variable speed drive ATV58
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altivar
Tip de accesorii / piese separate Terminal de afisare
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de afisare si semnalizare
Destinatie accesorii/piese separate Variator de viteza
Compatibilitate gama Altivar 58
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,200 cm
Latime prima forma de impachetare 16,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 540,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 7
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,284 kg
Garanție contractuală
Garantie 18 months