|
|
|
VW3A7105
Unitate de franare- 100 kw - 400/480 V - pentru variator de viteza
|
|
|
Principale
Compatibilitate gama
|
Altivar Process ATV900
|
Compatibilitate produs
|
Variable speed drive ATV930 without braking chopper 110 kW 380...480 V
Variable speed drive ATV930 without braking chopper 130 kW 380...480 V
Variable speed drive ATV930 without braking chopper 160 kW 380...480 V
|
Pierderi termice
|
400 W
|
Valoare minima a rezistentei de asociat
|
2.5 Ohm
|
Tip de protectie
|
Integrated thermal protection de thermal probe
|
Suplimentare
Putere maxima de franare
|
160 kW
|
Putere de franare permanenta
|
100 kW (at constant power and at engage threshold)
|
Factor de sarcina
|
0,05 pentru 320 kW at constant power and at engage threshold
0,15 pentru 250 kW at constant power and at engage threshold
0,5 pentru 200 kW at constant power and at engage threshold
1 pentru 160 kW at constant power and at engage threshold
|
Prag de activare
|
780 V CC +/- 1 %
|
Tensiune magistrala c.c. maxima
|
850 V
|
Latime
|
216 mm
|
Inaltime
|
658 mm
|
Adancime
|
303 mm
|
Greutate neta
|
17 kg
|
Volumul aerului de racire
|
166 m3/h
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii class 3M4 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
IP21 (on top)
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1000 m f?r? declasare
1000...4000 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
25,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
47,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
71,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
27,000 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Garantie contractuala
|
|