Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3A7704
VW3A7704
Rezistenta Franare - Ip 20 - 15 Ohm - 1000 W
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Altivar
Compatibilitate gama Altivar 312 Solar
Lexium 32
Altivar 61
Lexium 32i
Altivar 312
Lexium 52
Compatibilitate produs ATV312HU55M3
ATV312HU75M3
ATV61HD18N4
ATV61HD22N4
ATV61HD30N4
ATV61HD30Y
ATV61HD37Y
ATV61HD45Y
ATV61HU55M3
ATV61HU75M3
ATV61WD22N4
ATV61WD22N4C
ATV61WD30N4
ATV61WD30N4C
ATV61WD37N4
ATV61WD37N4C
ATV71HD18N4
ATV71HD22N4
ATV71HD22Y
ATV71HD30N4
ATV71HD30Y
ATV71HD37Y
ATV71HU55M3
ATV71HU75M3
ATV71WD18N4
ATV71WD22N4
ATV71WD30N4
LXM32MC10N4
LXM32MD85N4
Valoare ohmica 15 Ohm
[Ue] tensiune nominala de functionare 24 V c.c. la 0,1 A
250 V c.a. la 1 A
Suplimentare
Putere medie disponibila 1 kW la 50 °C
1,154 kW la 40 °C
Putere continua 1000 W
Conexiune electrica M6 bară subţire pentru variator
Borna, capacitate conexiune: <= 2.5 mm² / AWG 14 pentru termostat
Temperature controlled switch contact resistance 60 µΩ
Tip de protectie Protectie termica prin comutator de actionare sau control al temperaturii la 120 °C
Latime 240 mm
Inaltime 484 mm
Adancime 301 mm
Greutate produs 11 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Temperatura ambientala de functionare 0…50 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 33,400 cm
Latime prima forma de impachetare 40,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 57,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 9,476 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 138,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 124,712 kg
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
Garantie 18 months