Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3CANCARR1
VW3CANCARR1
Canopen Cablu, 2 X Rj45, Cablu 1 M
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse CANopen
Compatibilitate gama Lexium SD3
Altivar 31
Modicon M258
Altivar 71
Lexium 28
Altivar Process ATV900
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Altivar 31C
Altivar 312
Altivar Process ATV600
Magelis XBT GC, GT/GK with control
Altivar Machine ATV340 except Sercos drives
Modicon M238
Modicon LMC058
Tip magistrala CANopen
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Tip de accesorii / piese separate Cablu de conectare
Tip produs sau componenta CANopen preassembled cable
Destinatie accesorii/piese separate Magistral? CANopen
Suplimentare
Lungime cablu 1 m
Conexiune electrica 2 conectori
Tipul conectorului 2 RJ45
Greutate neta 0,5 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,500 cm
Latime prima forma de impachetare 11,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 56,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,681 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 400
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 36,604 kg
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
Garantie 18 months