Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3M5102R100
VW3M5102R100
Cablu De Alimentare - Intre Servomotorul Bdh, Bsh Si Servodirectia - 4 X 2.5 Mm2
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Cablu de alimentare
Tip de accesorii / piese separate Preassembled power cordset
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate produs Servo motor BMH, 2 (140 mm)
Servo motor BMH, 3 (140 mm)
Destinatie accesorii/piese separate Between servo motor and servo drive
Compatibilitate gama Lexium 32
Lexium 05
Lungime cablu 10 m
Compozitie cablu 4 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm²
Suplimentare
Conexiune electrica Conector - industrial M23 pentru servo motor side
Capat liber pentru servo drive side
Greutate neta 3,21 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,400 cm
Latime prima forma de impachetare 40,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 43,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 3,336 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 92,824 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium