|
|
|
VW3M5102R30
Cablu De Alimentare - Intre Servomotorul Bdh, Bsh Si Servodirectia - 4 X 2.5 Mm2
|
|
|
Principale
Tip produs sau componenta
|
Cablu de alimentare
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Preassembled power cordset
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Compatibilitate produs
|
Servo motor BMH, 2 (140 mm)
Servo motor BMH, 3 (140 mm)
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Between servo motor and servo drive
|
Compatibilitate gama
|
Lexium 05
Lexium 32
|
Lungime cablu
|
3 m
|
Compozitie cablu
|
4 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm²
|
Suplimentare
Conexiune electrica
|
Conector - industrial M23 pentru servo motor side
Capat liber pentru servo drive side
|
Greutate neta
|
1,07 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
22,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
24,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,086 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,406 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|