Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3M8102R50
VW3M8102R50
Cablu Codificator Sincos Hiperface - 3 X (2 X 0.14 Mm²) + (2 X 0.34 Mm²) - 5 M
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Lexium
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Tip de accesorii / piese separate Control cable
Tip produs sau componenta SinCos Hiperface encoder cable
Destinatie accesorii/piese separate From servo motor to servo drive
Compozitie cablu 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)
Suplimentare
Conexiune electrica 1 conector M23
1 conector RJ45
Compatibilitate gama Lexium 32
Lungime cablu 5 m
Greutate produs 0,6 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3 cm
Latime prima forma de impachetare 20 cm
Lungime prima forma de impachetare 21 cm
Greutate prima forma de impachetare 375 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,23 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 66,464 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 3
Garanție contractuală
Garantie 18 months