Schneider-Electric Challenge Com
 
VW3S5101R100
VW3S5101R100
Cablu De Alimentare 4X1.5Mm² - Intre Unitatea Pas Cu Pas Sd3 Si Motorul Trifazic
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Denumire accesorii/piese separate Power cable
Tip de accesorii / piese separate Cablu de conectare
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de conectare
Destinatie accesorii/piese separate Between stepper drive SD3 and 3-phase stepper motor
Compatibilitate gama Lexium SD3
Tipul cablului Cablu ecranat
Lungime cablu 10 m
Suplimentare
Compozitie cablu 4 x 1.5 mm²
Conexiune electrica 1 conector 6-pole circular (motor end)
Cable end open (SD3)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 35,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 39,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,794 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 45
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 92,740 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 321
Garanție contractuală
Garantie 18 luni