Schneider-Electric Challenge Com
 
VZ17
VZ17
Extensie Arbore - Mini-Vario Si Vario - Pentru V02 - V2
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului VZ
Tip produs sau componenta Shaft extension
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de blocare
Compatibilitate produs V02...V2
Cantitate pe set Set de 1
Suplimentare
Blocare mecanica Functie de interblocaj usa
Distanta spate/usa 300…330 mm
Lungime 300 mm
Inaltimea sectiunii transversale 6 mm
Latimea sectiunii transversale 6 mm
Greutate produs 75 g
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 89,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,833 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 480
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 55,964 kg
Durabilitatea ofertei
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 luni