Schneider-Electric Challenge Com
 
VZ27
VZ27
Mantale De Borne - Mini-Vario Si Vario - 1 Pol - Pentru Vz12 / Vz15 / Vz3 / Vz4
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului VZ
Tip produs sau componenta Capac borne
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de protectie
Compatibilitate produs VZ3
VZ12
VZ4
VZ15
Descriere poli 1P
Suplimentare
Greutate neta 7 g
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,500 cm
Latime prima forma de impachetare 6,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,100 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni