Schneider-Electric Challenge Com
 
VZ4
VZ4
Modul Pol Princial 80 A - Pentru V4
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului VZ
Tip produs sau componenta Additional pole
Nivel de performanta Performante ridicate
Descriere poli 1P
Tip si compozitie contacte 1 NO
Compatibilitate produs V4
Compatibilitate gama TeSys (TeSys VARIO) separator de sarcină
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Potrivirea pentru izolatie Da
Suplimentar
Locul de montare Stanga
Dreapta
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber 80 A
[Ithe] curent termic conventional in incinta 63 A
Durabilitate mecanica 30000 cic
Durabilitate electrica 100000 cic AC-21
30000 cic DC-1...5
Conexiuni - borne Circuit de alimentare borne cu surub cablu 16 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Circuit de alimentare borne cu surub cablu 25 mm² - rigiditate cablu: solid
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 4 N.m - pornit borne cu surub
Inaltime 83 mm
Latime 20 mm
Adancime 46 mm
Greutate neta 0,1 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs GL
UL
CSA
UKCA
Tratament protector TC
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Rezistenta mecanica Vibraţii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,5 cm
Latime prima forma de impachetare 3,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 84,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 58
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,22 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni