|
|
|
VZ7
Bloc Contacte Auxil., Decupl. Rapida/Contact Intarziat - Vario - 1 No + 1 Nc
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume scurt al dispozitivului
|
VZ
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte auxiliar
|
Nivel de performanta
|
Performante ridicate
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO + 1 NC
|
Functionare contact
|
Întârziere la cuplare 1 NO
Decuplare timpurie 1 NC
|
Compatibilitate produs
|
V2
V5
V02
V6
V1
V4
V01
V0
V3
|
Tip retea electrica
|
C.a.
C.c.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Suplimentare
Locul de montare
|
Stanga
Dreapta
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
12 A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
10 A
|
Durabilitate mecanica
|
100000 cic
|
Durabilitate electrica
|
30000 cic DC-11
100000 cic AC-15
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 2 cablu 0,75…1,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Borne cu surub 2 cablu 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: solid
|
Cuplu de strangere
|
0,7 N.m - pornit borne cu surub
|
Inaltime
|
65 mm
|
Latime
|
20 mm
|
Adancime
|
48,5 mm
|
Greutate neta
|
0,05 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60947-5
|
Certificari produs
|
GL
CSA
UL
UKCA
|
Tratament protector
|
TC
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
52,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
69
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,931 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Numar SCIP
|
65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Performanta continutului de halogen
|
Produs fara halogen
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garanție contractuală
|
|