Schneider-Electric Challenge Com
 
WDE000600
WDE000600
Cedar Plus, Priza Simpla cu Impamantare Lat. Intr.1P, 16A(X), Gri
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume gama Cedar Plus
Tip produs sau componenta Priza
Forma de livrare Produs complet
Culoare rama Gri
Suplimentare
Descriere priza standard Impamantare
Numar priza 1
Functie de comutare Intrerupator simplu
Instalare Suprafata
Gama de puteri 3680 W
Curent nominal 16 AX la 250 V c.a.
Tip borne Borna de ridicare si borna PE cu surub
Capacitatea borna 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu Rigid
Flexibil
Lungime de dezizolare conductor 11 mm
Material parti vizibile PA6 FR850
Finisare suprafata Lucios
Greutate neta 0,196 kg
Inaltime 79 mm
Latime 132 mm
Adancime 54 mm
Mediu
Certificari produs KEMA
Grad de protectie IP IP44
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 14,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 188,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,042 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 30
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 6,658 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 7d70793a-5694-4e24-93af-58dc4de6d108
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 months