Schneider-Electric Challenge Com
 
XA2EW34B1
XA2EW34B1
Buton iluminat 24V AC/DC. rosu ,1NO
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Easy Harmony XA2
Tip produs sau componenta Buton iluminat complet
Nume scurt al dispozitivului XA2
Material rama Plastic
Diametrul de montaj 22,5 mm
Suplimentare
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Tratament protector TC
Pozitie de operare Orice pozitie
Centru de fixare >= 30 x 40 mm (panou) - grosime: 1…5 mm
Mod de fixare Fixing nut cuplu recomandat: 2,2 N.m (Us +/- 10 %)
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Rosu Incastrat
Tip si compozitie contacte 1 NO
Operare contacte Decuplare lenta
Durabilitate mecanica 1500000 cic
Conexiuni - borne Borne cu surub, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Borne cu surub, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
Borne Faston 6.3 mm
Borne cu surub, capacitate de prindere: 1 x 0.5 mm²
Cuplu de strangere 0,8 N.m
Protectie la scurtcircuit 10 A gL fuse conformitate cu IEC 60269-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V conformitate cu IEC 60947-4-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600
3 A la 240 V, AC-15, A600
Durabilitate electrica 500000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-4
500000 cic, DC-13, 3 A la 230 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-4
Tip semnalizare Stabil
Sursa de lumina LED
Baza bec BA 9s
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V c.a./c.c. 50/60 Hz
Limitele tensiunii de alimentare 19…26 V c.a./c.c.
Consum de curent < 20 mA
Durata de utilizare 10000 H
Latime 30 mm
Inaltime 42 mm
Adancime 74,5 mm
Greutate produs 0,056 kg
Capac/operator sau culoare lentila Rosu
Tip de operator Revenire cu arc
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 536
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK03 conformitate cu SR EN 60529
Standarde GB 14048.1
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
GB 14048.5
Certificari produs CCC
UE
Rezistenta la vibratii 10 gn (f= 40…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 70 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 16,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 60,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 160,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 110,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 600,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 70
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,655 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garanție contractuală
Garantie 18 luni