|
|
|
XA2EW34Q2
Buton iluminat 380 V AC. rosu ,1NC
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2024
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Easy Harmony XA2
|
Tip produs sau componenta
|
Buton iluminat complet
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XA2
|
Material rama
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Suplimentare
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Tratament protector
|
TC
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Centru de fixare
|
>= 30 x 40 mm (panou) - grosime: 1…5 mm
|
Mod de fixare
|
Fixing nut cuplu recomandat: 2,2 N.m (Us +/- 10 %)
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Profil utilizator
|
Rosu Incastrat
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Durabilitate mecanica
|
1500000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Borne cu surub, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
Borne Faston 6.3 mm
Borne cu surub, capacitate de prindere: 1 x 0.5 mm²
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A gL fuse conformitate cu IEC 60269-1
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V conformitate cu IEC 60947-4-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
500000 cic, AC-15, 3 A la 230 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu SR EN 60947-5-1
500000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <60 cic/mn, factor de sarcina: 0,5
|
Tip semnalizare
|
Stabil
|
Sursa de lumina
|
LED
|
Baza bec
|
BA 9s
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
380 V c.a. 50/60 Hz
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
0,8…1,1 V c.a.
|
Consum de curent
|
< 20 mA
|
Durata de utilizare
|
10000 H
|
Latime
|
30 mm
|
Inaltime
|
42 mm
|
Adancime
|
79,5 mm
|
Greutate produs
|
0,064 kg
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Rosu
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
380...400 V
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…55 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 536
|
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Grad de protectie IK
|
IK03 conformitate cu SR EN 60529
|
Standarde
|
GB 14048.5
SR EN 60947-5-1
GB 14048.1
IEC 60947-1
|
Certificari produs
|
CCC
UE
|
Marcaj
|
CCC
|
Rezistenta la vibratii
|
10 gn (f= 40…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
70 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
60,12 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
70
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,31 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
73,93 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|