Schneider-Electric Challenge Com
 
XACA12H7
XACA12H7
Statie control suspendabila, goala XAC-A - 12 deschideri in 1 coloana
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XAC
Tip produs sau componenta Post de comanda suspendat
Nume scurt al dispozitivului XACA
Suplimentare
Tip post de comanda Dublu izolat
Material carcasa Polipropilena
Tip circuit electric Circuit de comanda
Tip dulap Carcasa goala
Numar de decupari 12 decupaje
Culoare post de comanda Galben
Intrare pentru cablu Manşon de cauciuc, cu intrare în trepte 8…26 mm
Sina de protectie Fara
Centrul decuparii cutiei suspendate 30 mm
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
EN/IEC 60204-32
Certificari produs UL
CSA
CCC
GOST
Tratament protector TH
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to EN 50102
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Greutate neta 1 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9 cm
Latime prima forma de impachetare 8,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 45,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,045 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium