Schneider-Electric Challenge Com
 
XACA28131
XACA28131
Post De Comanda Suspendat Xac-A - 2 Butoane - 1 Oprire De Urgenta
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XAC
Tip produs sau componenta Post de comanda suspendat
Nume scurt al dispozitivului XACA
Suplimentare
Tip post de comanda Dublu izolat
Material carcasa Polipropilena
Tip circuit electric Circuit de comanda
Tip dulap Complet pregatit pentru utilizare
Aplicatie post de comanda Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza
Compozitie post de comanda 2 butoane + 1 oprire de urgenta
Tip buton de comanda Primul buton 1 NC + 1 NO creşte, încet slow
Al doilea buton 1 NC + 1 NO scădere, încet
Buton stop Ø 30 mm 3 NC zăvorâre
Compatibilitate produs ZB2BE102 + ZB2BE101 pentru fiecare direcţie
XENT1192 pentru oprirea de urgenţă
Blocare mecanica Cu blocare mecanica
Culoare post de comanda Galben
Conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² cu pini
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
IEC 60204-32
Certificari produs GOST
CCC
Tratament protector TH
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to IEC 62262
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Intrare pentru cablu Manşon de cauciuc, cu intrare în trepte 8…26 mm
Marcare cod contact A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
[Ithe] curent termic conventional 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie Contact de oprire de urgenţă 400 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
600 V (grad de poluare 3)
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Operare contacte Decuplare lenta
Rezistenta maxima de-a lungul terminalelor 25 MΩ
Forta de actionare 13 N buton
14 N oprire de urgenta
Protectie la scurtcircuit 10 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip gG
Putere nominala de functionare in W 40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 120 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
48 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 48 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 24 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Descriere borne ISO nr. 1 (11-12)NC
(13-14)NO
Descriere borne ISO nr. 2 (21-22)NC
(11-12)NC
(31-32)NC
Identificator borna (13-14)NO
(11-12)NC
Greutate produs 0,635 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 10,200 cm
Latime prima forma de impachetare 11,300 cm
Lungime prima forma de impachetare 51,900 cm
Greutate prima forma de impachetare 702,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,994 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garanție contractuală
Garantie 18 luni