Tip post de comanda
|
Dublu izolat
|
Material carcasa
|
Polipropilena
|
Tip circuit electric
|
Circuit de comanda
|
Tip dulap
|
Complet pregatit pentru utilizare
|
Aplicatie post de comanda
|
Controlul motorului de ridicare cu 2 viteze
|
Compozitie post de comanda
|
4 butoane + 1 oprire de urgenta
|
Tip buton de comanda
|
Primul buton 1 NC + 2 NO creştere, încet-repede
Al doilea buton 1 NC + 2 NO scădere, încet-repede
Al patrulea buton 1 NO stânga, încet
Al treilea buton 1 NO dreapta, încet
Buton stop Ø 40 mm 3 NC zăvorâre
|
Compatibilitate produs
|
XENT1192 pentru oprirea de urgenţă
XENG1191 pentru direcţia creştere/scădere
ZB2BE101 pentru direcţia dreapta/stânga
|
Blocare mecanica
|
Cu blocare mecanicaintre perechi
|
Culoare post de comanda
|
Galben
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² fara terminale de cablu
Borne cu surub, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² cu pini
|
Standarde
|
CSA C22.2 No 15
IEC 60204-32
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
GOST
CCC
|
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Intrare pentru cablu
|
Manşon de cauciuc, cu intrare în trepte 8…26 mm
|
Marcare cod contact
|
A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Contact de oprire de urgenţă 400 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
600 V (grad de poluare 3)
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
Decalat
|
Rezistenta maxima de-a lungul terminalelor
|
25 MΩ
|
Forta de actionare
|
10 N al treilea şi al patrulea buton
14 N oprire de urgenta
18 N primul şi al doilea buton
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip gG
|
Putere nominala de functionare in W
|
40 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 120 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
48 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 48 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
65 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 24 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
(33-34)NO_CL
|
Descriere borne ISO nr. 2
|
(13-14)NO
|
Descriere terminale ISO n°3
|
(21-22)NC
(31-32)NC
(11-12)NC
|
Identificator borna
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Greutate produs
|
0,735 kg
|