Schneider-Electric Challenge Com
 
XACB121
XACB121
Post De Comanda Suspendat Gol Xac-B - 12 Deschideri In 2 Coloane
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XAC
Tip produs sau componenta Post de comanda suspendat
Nume scurt al dispozitivului XACB
Suplimentare
Tip post de comanda Dublu izolat
Material carcasa Poliester ranforsat cu fibra de sticla
Tip circuit electric Circuit de comanda
Circuit de alimentare
Tip dulap Carcasa goala
Numar de decupari 12 decupaje
Culoare post de comanda Galben
Intrare pentru cablu Manşon de cauciuc, cu intrare în trepte 10…22 mm
Sina de protectie Fara
Centrul decuparii cutiei suspendate 40 mm
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
Certificari produs CSA tip 4
Tratament protector TH
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to IEC 62262
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Greutate neta 1,46 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,500 cm
Latime prima forma de impachetare 66,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 16,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,645 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 37,675 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni