Tip post de comanda
|
Dublu izolat
|
Material carcasa
|
Poliester ranforsat cu fibra de sticla
|
Tip circuit electric
|
Circuit de alimentare
|
Tip dulap
|
Complet pregatit pentru utilizare
|
Aplicatie post de comanda
|
Controlul motorului de ridicare cu 2 viteze
|
Compozitie post de comanda
|
2 butoane + 1 oprire de urgenta
|
Tip buton de comanda
|
Buton de oprire de urgenţă Ø 40 mm
Primul buton bipolar creştere, încet-repede
Al doilea buton bipolar scădere, încet-repede
|
Compatibilitate produs
|
XESD1291 pentru funcţionare inversă
|
Blocare mecanica
|
Cu blocare mecanica
|
Culoare post de comanda
|
Galben
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60204-32
|
Certificari produs
|
CSA tip 4
|
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Categorie de supratensiune
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conforming to SR EN 60529
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Intrare pentru cablu
|
Manşon de cauciuc, cu intrare în trepte 10…22 mm
|
[Ithe] curent termic conventional
|
12 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
600 V conformitate cu CSA
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Operare contacte
|
Salt al curentului de iesire
|
Forta de actionare
|
17 N buton
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip aM
|
Putere nominala in hp
|
2 CP la 240 V, CSA certificat
3 CP la 600 V, CSA certificat
5 CP la 400 V, CSA certificat
|
Putere nominala de functionare in W
|
2200 W AC-3 la 240 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
2200 W AC-3 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
2200 W AC-4 la 240 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
2200 W AC-4 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
|
Durabilitate electrica
|
300000 cic AC-3, 2200 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
300000 cic AC-3, 2200 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
300000 cic AC-4, 2200 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
300000 cic AC-4, 2200 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
500000 cic AC-3, 1500 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
500000 cic AC-4, 1500 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
800000 cic AC-3, 1500 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
800000 cic AC-4, 1500 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
|
Identificator borna
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|