Schneider-Electric Challenge Com
 
XACB491
XACB491
Cutie Suspendata Xac-B - 4 Butoane
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XAC
Tip produs sau componenta Post de comanda suspendat
Nume scurt al dispozitivului XACB
Suplimentare
Tip post de comanda Dublu izolat
Material carcasa Poliester ranforsat cu fibra de sticla
Tip circuit electric Circuit de alimentare
Tip dulap Complet pregatit pentru utilizare
Aplicatie post de comanda Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza
Compozitie post de comanda 4 butoane
Tip buton de comanda Primul buton bipolar creşte, încet slow
Al doilea buton bipolar scădere, încet
Al patrulea buton bipolar stânga, încet
Al treilea buton bipolar dreapta, încet
Compatibilitate produs XESD1191 pentru funcţionare inversă
Blocare mecanica Cu blocare mecanicaintre perechi
Culoare post de comanda Galben
Conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
Standarde IEC 60204-32
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
Certificari produs CSA tip 4
Tratament protector TH
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Intrare pentru cablu Manşon de cauciuc, cu intrare în trepte 10…22 mm
[Ithe] curent termic conventional 12 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
600 V conformitate cu CSA
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Operare contacte Salt al curentului de iesire
Forta de actionare 17 N buton
Protectie la scurtcircuit 10 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip aM
Putere nominala in hp 2 CP la 240 V, CSA certificat
3 CP la 600 V, CSA certificat
5 CP la 400 V, CSA certificat
Putere nominala de functionare in W 2200 W AC-3 la 240 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
2200 W AC-3 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
2200 W AC-4 la 240 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
2200 W AC-4 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
Durabilitate electrica 300000 cic AC-3, 2200 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
300000 cic AC-3, 2200 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
300000 cic AC-4, 2200 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
300000 cic AC-4, 2200 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
500000 cic AC-3, 1500 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
500000 cic AC-4, 1500 W la 240 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
800000 cic AC-3, 1500 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
800000 cic AC-4, 1500 W la 400 V, rata de functionare <10 cic/mn, factor de sarcina = 0,4 conformitate cu IEC 60947-3 anexa A
Descriere borne ISO nr. 1 (23-24)NO
(13-14)NO
(43-44)NO
(33-34)NO
Identificator borna (11-12)NC
(13-14)NO
Greutate neta 1,2 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,5 cm
Latime prima forma de impachetare 10,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 52,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,307 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,094 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni