Schneider-Electric Challenge Com
 
XACB9212
XACB9212
Cap Invelit Pentru Buton Xac-B - Negru - 16 Mm, -25 - +70 °C
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XAC
Tip produs sau componenta Cap pentru buton
Nume componenta XACB
Marcaj Nemarcat
Informatii suplimentare operator Invelit
Cursă 16 mm
Capac/operator sau culoare lentila Negru
Compatibilitate produs XESD1281
XESD1191
XESD1181
XESD1291
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Suplimentare
Greutate neta 0,005 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK08 conforming to IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 6,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 18,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 3,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 14,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 69,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,706 kg
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
Amprenta de carbon (kg.eq.CO2) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 months