|
|
|
XACS412
Bloc Contacte Revenire Cu Arc - 1 Nc - Montare Frontala, Centre De 30 Sau 40 Mm
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony XAC
|
Tip produs sau componenta
|
Bloc de contacte
|
Nume componenta
|
XACS
|
Tip circuit electric
|
Circuit de comanda
|
Tip bloc de contacte
|
Monofilar
|
Tip de operator
|
Revenire cu arc
|
Compatibilitate produs
|
XACA
Cap ZA2B...
|
Blocare mecanica
|
Fara blocare mecanica
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NC
|
Montarea cutiei de borne
|
Montajin fata
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Suplimentare
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
|
Centrele gaurilor de fixare pe orizontala
|
40 mm
|
Centre de fixare verticala
|
30 mm
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Marcare cod contact
|
A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
|
[Ithe] curent termic conventional in incinta
|
10 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Rezistenta maxima de-a lungul terminalelor
|
25 MΩ
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip gG
|
Putere nominala de functionare in W
|
42 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 120 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
45 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 48 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
60 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 24 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Putere nominala de functionare in VA
|
140 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 24 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
385 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 48 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
455 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 230 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
525 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 127 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(11-12)NC
|
Identificator borna
|
(13-14)NO
(11-12)NC
|
Greutate neta
|
0,07 kg
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
58,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,795 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|