Schneider-Electric Challenge Com
 
XACS415
XACS415
Bloc Contacte Rev. Cu Arc - 1 Nc + 1 No - Montare Front., Centre De 30 Sau 40 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XAC
Tip produs sau componenta Bloc de contacte
Nume componenta XACS
Tip circuit electric Circuit de comanda
Tip bloc de contacte Monofilar
Tip de operator Revenire cu arc
Compatibilitate produs XACA
Cap ZA2B...
Blocare mecanica Fara blocare mecanica
Tip si compozitie contacte 1 NC + 1 NO
Montarea cutiei de borne Montajin fata
Operare contacte Decuplare lenta
Suplimentare
Conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau fără pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau fără pini terminali
Centrele gaurilor de fixare pe orizontala 40 mm
Centre de fixare verticala 30 mm
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Marcare cod contact A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
[Ithe] curent termic conventional in incinta 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Rezistenta maxima de-a lungul terminalelor 25 MΩ
Protectie la scurtcircuit 10 A protectie siguranta de cartuş fuzibil tip gG
Putere nominala de functionare in W 42 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 120 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
45 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 48 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
60 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de funcţionare <60 cic/mn la 24 V, factor de sarcină = 0,5 (inductiv sarcina) conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Putere nominala de functionare in VA 140 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 24 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
385 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 48 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
455 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 230 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
525 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare <60 cic/mn la 127 V 50/60 Hz, factor de sarcina = 0,5 (inductiv sarcina)
Descriere borne ISO nr. 1 (23-24)NO
(11-12)NC
Identificator borna (11-12)NC
(13-14)NO
Greutate produs 0,07 kg
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
EN 60947-5-1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,8 cm
Latime prima forma de impachetare 8,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 72 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 15 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,198 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garanție contractuală
Garantie 18 months