Schneider-Electric Challenge Com
 
XALD134
XALD134
Post De Comanda Xal-D - Functie De Pornire Sau Oprire - 1 No
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XALD
Tip produs sau componenta Post de comanda complet
Nume scurt al dispozitivului XALD
Destinatie produs Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 Ø 22 mm
Aplicatie post de comanda Functie pornire-oprire
Culoarea bazei carcasei Gri deschis (RAL 7035)
Culoare a capacului Gri închis (RAL 7016)
Material Policarbonat
Profil operator 1 cheie selectoare cu manetă
Descriere operatori Manetă standard ''O-I'' 1 NO
Compozitie post de comanda 1 cheie selectoare cu mâner standard 1 NO O-I marcaj
Locatie marcaj Marcaj pe suportul de legenda
Operare contacte Decuplare lenta
Suplimentare
Intrare pentru cablu 2 găuri predefinite pentru intrare cablu, capacitate de prindere: 14 mm
2 găuri predefinite pentru presetupe Pg 13 şi ISO M20, capacitate de prindere: 12 mm
Greutate produs 0,163 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Informatii de pozitie operator 2 pozitii
Deschidere pozitiva Fara
Cursa de operare 4,3 mm (cursă totală)
Valoare cuplu 0,14 N.m modificarea stării electrice NO
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Cuplu de strangere 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Categorie de supratensiune Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 62262
Standarde SR EN 60947-5-4
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
UL 60947-1
JIS C8201-1
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,000 cm
Latime prima forma de impachetare 7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 146,100 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,233 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 luni