Schneider-Electric Challenge Com
 
XALD222E
XALD222E
Post De Comanda Xal-D - Doua Functii - 2 Nc + 2 No
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XALD
Tip produs sau componenta Post de comanda complet
Nume scurt al dispozitivului XALD
Destinatie produs Pentru unitati de comanda si semnalizare XB5 Ø 22 mm
Aplicatie post de comanda Doua functii
Culoarea bazei carcasei Gri deschis (RAL 7035)
Culoare a capacului Gri închis (RAL 7016)
Material Policarbonat
Profil operator 2 butoane încastrate
Descriere operatori White ''up arrow'' 1 NO + 1 NC - black ''down arrow'' 1 NO + 1 NC
Compozitie post de comanda 1 butoningropat, negru 1 NO + 1 NC, alb săgeată jos marcaj
1 butoningropat, alb 1 NO + 1 NC, negru săgeată sus marcaj
Locatie marcaj Marcaj pe buton
Operare contacte Decuplare lenta
Suplimentare
Intrare pentru cablu 2 găuri predefinite pentru intrare cablu, capacitate de prindere: 14 mm
2 găuri predefinite pentru presetupe Pg 13 şi ISO M20, capacitate de prindere: 12 mm
Greutate neta 0,233 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Culoare marcaj Scris negru pe eticheta alb?
Scris alb cu eticheta verde, ro?ie sau neagr?
Deschidere pozitiva Cu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K
Cursa de operare 1,5 mm (schimbare stare electrică NC)
2,6 mm (modificarea stării electrice NO)
4,3 mm (cursă totală)
Forta de actionare 3,5 N schimbare stare electrică NC
3,8 N modificarea stării electrice NO
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu EN/IEC 60947-1
Borne cu surub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu EN/IEC 60947-1
Cuplu de strangere 0,8…1,2 N.m conformitate cu EN/IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK03 conforming to EN 50102
Standarde CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
UL 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 12…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,2 cm
Latime prima forma de impachetare 9,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 243,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 25
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,553 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni