Schneider-Electric Challenge Com
 
XALEK1702
XALEK1702
Statie control XAL-E - functie oprire in caz de urg enta- 1 NO + 1 NC
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XALE
Tip produs sau componenta Post de comanda complet
Nume scurt al dispozitivului XALE
Destinatie produs Pentru unitati de comanda si semnalizare XB7 Ø 22 mm
Aplicatie post de comanda Functie de oprire de urgenta
Culoarea bazei carcasei Gri deschis (RAL 7035)
Culoare a capacului Galben (RAL 1021)
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Grad de protectie IP IP54 conformitate cu SR EN 60529
Compozitie post de comanda 1 mushroom head push-button, rosu, zăvorâre 1 NO + 1 NC
Operare contacte Decuplare lenta
Suplimentare
Intrare pentru cablu 2 predecupări, capacitate de prindere: 16 mm
4 gauri predefinite pentru ISO M20
Greutate neta 0,11 kg
Marcaj CE
Deschidere pozitiva Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
Protectie la scurtcircuit 4 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,3 A la 240 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,6 A la 120 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ <= 10exp(-6) la 17 V si 5 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…55 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 62262
Standarde IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
IEC 62208
IEC 60947-5-5
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7 cm
Latime prima forma de impachetare 11,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 130 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 25
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,755 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 months