Schneider-Electric Challenge Com
 
XALFKA2535
XALFKA2535
Lift inspection station, Harmony XALF, plastic, yellow, hoistway box, 1 flush black push button light symbol 1NO+NC
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XALF
Tip produs sau componenta Hoistway box
Nume scurt al dispozitivului XALF
Aplicatie specifica produsului Lift inspection
Profil operator 1 butoningropat
Descrierea operatorului Black light symbol 1 NO + 1 NC
Operare contacte Decuplare lenta
Suplimentare
Material Policarbonat
Greutate neta 0,14 kg
Marcaj CE
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare 0…50 °C
Standarde EN 81-20
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,4 cm
Latime prima forma de impachetare 6,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 133,0 g
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1