Schneider-Electric Challenge Com
 
XAPE905
XAPE905
Cutie Goala De Incastrat - Xap-E - Material Izolant - Negaurita - Ip 65
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XAP
Tip produs sau componenta Capac spate de protecţie
Nume scurt al dispozitivului XAPE
Destinatie produs Pentru placă frontală XAPE305
Material Material izolat
Intrare pentru cablu Predecupări pentru intrări cabluri
Montare produs Montareincastrata
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
IP657 conformitate cu NF C 20-010
Rezistenta la agenti chimici Rezistenţă bună la acetonă
Rezistenţă bună la alcool
Rezistenţă bună la solvenţi ca cloruri şi fluoruri
Rezistenţă bună la acizi minerali diluaţi
Rezistenţă bună la uleiuri şi petrol
Rezistenţă bună la acizi organici
Rezistenţă bună la săruri
Suplimentare
Greutate produs 0,08 kg
Mediu
Tratament protector TC
TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536
Clasa I conformitate cu NF C 20-030
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,800 cm
Latime prima forma de impachetare 9,700 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,300 cm
Greutate prima forma de impachetare 116,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,650 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 22,988 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 months