Schneider-Electric Challenge Com
 
XAWG210EX
XAWG210EX
Statie Comanda - Xaw-G - Plastic - 1 Nd - Verde - Start
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XAW
Tip produs sau componenta Post de comanda complet
Nume scurt al dispozitivului XAWG
Aplicatie post de comanda Functie pornire-oprire
Material Glass fibre reinforced
Compozitie post de comanda 1 butoningropat, verde, revenire cu arc 1 NO
1 butoningropat, rosu, revenire cu arc 1 NC
Suplimentare
Culoarea bazei carcasei Negru
Culoare a capacului Negru
Intrare pentru cablu 1 intrare pentru presetupă ISO M20
Latime 85 mm
Adancime 70 mm
Inaltime 146 mm
Greutate neta 0,705 kg
Marcaj Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Durabilitate mecanica 5000000 cic
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil tip gG
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -20…60 °C
Categorie de supratensiune II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Standarde IEC 60079-0:2009
EN 60079-31:2009
SR EN 60947-5-4
IEC 61000-6-2
IEC 60947-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008
IEC 60947-5-5
ISO 13850
Directive 94/9/EC - ATEX directive
Zona cu praf Zona 21 - 22
Certificari produs INERIS 04ATEX0023X
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 13,5 cm
Latime prima forma de impachetare 9,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 23,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 705,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,138 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 993911c8-e2fe-47b8-b3ce-e88e475317f5
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
Garantie 18 months