|
|
|
XB2BG33C
Comutator, Easy Harmony XB2, metal, negru, 22mm, key no 455, 3 pozitii, cu retinere 2NO
|
|
|
Principale
Tip produs sau componenta
|
Selector complet
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB2
|
Material rama
|
Metal cromat
|
Diametrul de montaj
|
22,5 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Tip cap
|
Standard
|
Informatii de pozitie operator
|
3 pozitii
|
Suplimentare
Material inel de fixare
|
Zamak
|
CAD latime globala
|
30 mm
|
CAD inaltime globala
|
40 mm
|
CAD adancime globala
|
87 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(13-14)NO
(23-24)NO
|
Greutate neta
|
0,125 kg
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Montare dispozitiv
|
Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm
|
Centru de fixare
|
>= 30 x 40 mm (panou) - grosime: 1…6 mm
|
Mod de fixare
|
Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 0,8 N.m
Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 1,0 N.m
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
F?r? revenire
|
Profil utilizator
|
Negru comutator cu cheie
|
Tip de blocaj
|
Cheie 455
|
Pozitie de scoatere cheie
|
Centru
|
Tip si compozitie contacte
|
2 NO
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Utilizare contacte
|
Contacte standard
|
Latime
|
40 mm
|
Inaltime
|
30 mm
|
Adancime
|
87 mm
|
Capac/operator sau culoare lentila
|
Negru
|
Compatibilitate produs
|
ZB2..C
|
Durabilitate mecanica
|
1000000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Borne Faston, dimensiune conexiune6.3 mm
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1,0 N.m
|
Forma a capului surubului
|
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (Ag/Ni)
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, AC-15, 3 A la 240 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,27 A la 250 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
|
Cod compatibilitate
|
XB2
|
Personalizabil
|
Nu
|
Profil operator
|
Comutator cu cheie
|
Tip de operator
|
F?r? revenire
|
Mediu
Tratament protector
|
TC/TH
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu IEC 60536
|
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
|
Certificari produs
|
CCC
UE
|
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Grad de protectie IK
|
IK06
|
Deschidere pozitiva
|
Fara
|
Rezistenta la vibratii
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Protectie la scurtcircuit
|
10 A gL fuse tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
133 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,305 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
600
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
90 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
94,6 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|