Schneider-Electric Challenge Com
 
XB2BG61C
XB2BG61C
Comutator, Easy Harmony XB2, metal, negru, 22mm, key no 455, 2 pozitii, cu revenire 1NO
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Selector complet
Prezentare dispozitiv Produs complet
Nume scurt al dispozitivului XB2
Material rama Metal cromat
Diametrul de montaj 22,5 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Tip cap Standard
Informatii de pozitie operator 2 pozitii
Suplimentare
Material inel de fixare Zamak
CAD latime globala 30 mm
CAD inaltime globala 40 mm
CAD adancime globala 87 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (13-14)NO
Greutate neta 0,11 kg
Pozitie de operare Orice pozitie
Montare dispozitiv Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm
Centru de fixare >= 30 x 40 mm (panou) - grosime: 1…6 mm
Mod de fixare Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 0,8 N.m
Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 1,0 N.m
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator De la dreapta spre stânga revenire cu arc
Profil utilizator Negru comutator cu cheie
Tip de blocaj Cheie 455
Pozitie de scoatere cheie Stanga
Tip si compozitie contacte 1 NO
Operare contacte Decuplare lenta
Utilizare contacte Contacte standard
Latime 40 mm
Inaltime 30 mm
87 mm
87 mm
87 mm
87 mm
Adancime 87 mm
Capac/operator sau culoare lentila Negru
Compatibilitate produs ZB2..C
Durabilitate mecanica 1000000 cic
Conexiuni - borne Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Borne Faston, dimensiune conexiune6.3 mm
Cuplu de strangere 0,8…1,0 N.m
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15, 3 A la 240 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,27 A la 250 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Cod compatibilitate XB2
Personalizabil Nu
Profil operator Comutator cu cheie
Tip de operator Revenire cu arc
Mediu
Tratament protector TC/TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 60536
Standarde SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Certificari produs CCC
UE
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK06
Deschidere pozitiva Fara
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Protectie la scurtcircuit 10 A gL fuse tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,5 cm
Latime prima forma de impachetare 7 cm
Lungime prima forma de impachetare 7 cm
Greutate prima forma de impachetare 120 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,915 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 600
Inaltime a treia forma de impachetare 90 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 86,8 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni