Schneider-Electric Challenge Com
 
XB2BW34M1C
XB2BW34M1C
Easy Harmony XB2, buton de comanda iluminat, metalic, incastrat, rosu, 22mm, revenire cu arc, 220V AC, 1NO
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Easy Harmony XB2
Tip produs sau componenta Buton iluminat complet
Prezentare dispozitiv Produs complet
Nume scurt al dispozitivului XB2
Material rama Metal cromat
Material inel de fixare Zamak
Diametrul de montaj 22,5 mm
Tip cap Standard
Suplimentare
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Tratament protector TC/TH
Centru de fixare >= 30 x 40 mm (panou) - grosime: 1…6 mm
Mod de fixare Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 0,8 N.m
Fixing screw beneath head cuplu recomandat: 1,0 N.m
Descriere borne ISO nr. 1 (13-14)NO
Capac/operator sau culoare lentila Rosu
Compatibilitate produs ZB2..C
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Montare dispozitiv Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Rosu Incastrat, nemarcat
Tip si compozitie contacte 1 NO
Operare contacte Decuplare lenta
Utilizare contacte Contacte standard
Cursa de operare 2,88 mm (modificarea stării electrice NO)
5,0 mm (cursă totală)
Durabilitate mecanica 3000000 cic
Conexiuni - borne Borna cu clema cu surub, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Borna cu clema cu surub, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Borne Faston, dimensiune conexiune6.3 mm
Cuplu de strangere 0,8…1,0 N.m
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit 10 A gL fuse tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15, 3 A la 240 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,27 A la 250 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Tip semnalizare Stabil
Sursa de lumina LED
Baza bec BA 9s
[Us] tensiune nominala de alimentare 240 V c.a. 50/60 Hz
Limitele tensiunii de alimentare 176…242 V c.a.
Consum de curent < 20 mA
Durata de utilizare 50000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Latime 40 mm
Inaltime 30 mm
Adancime 79,5 mm
Greutate neta 0,12 kg
Personalizabil Nu
[Us] tensiune nominala de alimentare 240 V
Tip de operator Revenire cu arc
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 60536
Standarde SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Certificari produs CCC
UE
Marcaj Nemarcat
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK06
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,5 cm
Latime prima forma de impachetare 7 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 107 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 25
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,99 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 500
Inaltime a treia forma de impachetare 90 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 68,3 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 months