Schneider-Electric Challenge Com
 
XB4BD912R100K
XB4BD912R100K
Potentiometru Complet 100Kohm, Metal
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Potentiometer
Nume scurt al dispozitivului XB4
Tip cap Standard
Prezentare dispozitiv Produs complet
Suplimentare
Material rama Metal cromat
Diametrul de montaj 22,5 mm
Compatibilitate produs Ø 6 mm shaft
Cantitate indivizibila de vanzare 1
CAD latime globala 30 mm
CAD inaltime globala 47 mm
CAD adancime globala 82 mm
Greutate neta 0,095 kg
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Grad de protectie IK IK06 conforming to IEC 50102
Standarde UL 60947-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
Certificari produs listat de UL
CSA
BV
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Profil utilizator Mâner striat, cu (alb)
[Us] tensiune nominala de alimentare <= 30 V c.a.
<= 42 V c.c.
Putere nominala in W 1 W la 70 °C
Precizie a rezistentei de conversie interna +-10%
Caracteristici potentiometru Liniar
Durabilitate mecanica 50000 cic
Valoare ohmica 100000 Ohm
Material Cermet
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Grup principal Potentiometer
Grup de produse Potentiometer knurled knob
Culoarea marcajului Alb
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,5 cm
Latime prima forma de impachetare 9,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 106,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,563 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni