Schneider-Electric Challenge Com
 
XB4BS8444
XB4BS8444
Oprire de urgenta rosie Ø40, oprire Ø22 eliberare siguranta 2NC
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Emergency stop push-button
Emergency switching off push-button
Nume scurt al dispozitivului XB4
Material rama Metal cromat
Material inel de fixare Zamak
Diametrul de montaj 22 mm
Vânzare în cantitate indivizibilă 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Acţiune declanşator şi reţinere mecanică
Tip cap Standard
Resetare Rotire pentru eliberare
Profil operator Rosu ciupercă Ø 40 mm, nemarcat
Tip si compozitie contacte 2 NC
Operare contacte Decuplare lenta
Conexiuni - borne Borne cu şurub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu EN 60947-1
Borne cu şurub, >= 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate cu EN 60947-1
Suplimentare
Înălţime 47 mm
Lăţime 40 mm
Adâncime 82 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (21-22)NC
Greutate produs 0,13 kg
Rezistenţă la spălare cu presiune inaltă 7000000 Pa la 55 °C, distanţa : 0.1 m
Utilizare contacte Contacte standard
Deschidere pozitiva Cu conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K
Cursa de operare 1,5 mm (schimbare stare electrică NC)
4,3 mm (cursă totală)
Durabilitate mecanică 300000 cic
Cuplu de strângere 0,8…1,2 N.m conformitate cu EN 60947-1
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 şurubelniţă
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 şurubelniţă
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm şurubelniţă
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm şurubelniţă
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit 10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic convenţional în aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrică 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) la 5 V şi 1 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V şi 5 mA în mediu curat conformitate cu EN/IEC 60947-5-4
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Temperatura ambiantă pentru utilizare -40…70 °C
Clasa de protecţie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK06 conformitate cu IEC 50102
Standarde JIS C8201-5-1
IEC 60364-5-53
UL 508
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
EN/ISO 13850
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Certificari produs RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
GL
DNV
CSA
Listat de UL
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de impachetare
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1 1
Greutatea formei de impachetare 1 133 g
Inaltimea formei de impachetare 1 5,3 cm
Latimea formei de impachetare 1 4,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1 8,8 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S03
Numar de unitati in forma de impachetare 2 80
Greutatea formei de impachetare 2 11,197 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 30 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3 P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3 640
Greutatea formei de impachetare 3 99,964 kg
Inaltimea formei de impachetare 3 77 cm
Latimea formei de impachetare 3 60 cm
Lungimea formei de impachetare 3 80 cm
Durabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni