Schneider-Electric Challenge Com
 
XB4BW3545
XB4BW3545
Buton Luminos Incastrat Portocaliu Ø22 cu Revenire 1Nd+1Ni 220, 240V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB4
Tip produs sau componenta Illuminated push-button
Nume scurt al dispozitivului XB4
Material rama Metal cromat
Material inel de fixare Zamak
Diametrul de montaj 22,5 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Tip cap Standard
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Portocaliu Incastrat
Informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
Tip si compozitie contacte 1 NO + 1 NC
Operare contacte Decuplare lenta
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Sursa de lumina Incandescent
Baza bec BA 9s
Alimentare bloc de lumini Utilizând transformator integral 1,2 VA 6 V
[Us] tensiune de alimentare nominala 220...240 V c.a. la 50/60 Hz
Suplimentare
Inaltime 47 mm
Latime 30 mm
Adancime 101 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (13-14)NO
(21-22)NC
Greutate neta 0,17 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Utilizare contacte Contacte standard
Deschidere pozitiva Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
Cursa de operare 1,5 mm (schimbare stare electrică NC)
2,6 mm (modificarea stării electrice NO)
4,3 mm (cursă totală)
Forta de actionare 3,5 N schimbare stare electrică NC
3,8 N
Durabilitate mecanica 10000000 cic
Cuplu de strangere 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
Tip semnalizare Stabil
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…55 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP67
IP69
IP69K
Grad de protectie NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grad de protectie IK IK06 conforming to IEC 50102
Standarde IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-1
UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
Certificari produs CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
listat de UL
DNV
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,8 cm
Latime prima forma de impachetare 5,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 177,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 16
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,057 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni