Schneider-Electric Challenge Com
 
XB5AL84101
XB5AL84101
Buton Reset, Rosu Aparent Ø22 Marcat O pentru Distanta de Actionare 17, 120 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Manual overload reset push-button
Nume scurt al dispozitivului XB5
Material rama Plastic gri inchis
Material inel de fixare Plastic
Tip cap Standard
Diametrul de montaj 22 mm
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Profil utilizator Rosu proiectare, O (alb)
Activare la distanta 17…120 mm
Prezentare dispozitiv Produs complet
Suplimentare
Inaltime 29 mm
Latime 29 mm
Adancime 120 mm
Greutate produs 0,027 kg
Rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
Cursa de operare 10 mm
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -40…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536
Grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 4X
Grad de protectie IK IK03 conforming to IEC 50102
Standarde EN/IEC 60947-1
Certificari produs listat de UL
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,5 cm
Latime prima forma de impachetare 13,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 40,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 80
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,615 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 months