Schneider-Electric Challenge Com
 
XB5DTGM2
XB5DTGM2
100…240 Vac/Dc Timer Monofunctie Montat Pe Panou cu 0.5 S, 10 S Temporizare
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB5
Tip produs sau componenta Temporizator
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Suplimentare
Material rama Plastic
Material inel de fixare Plastic
Diametrul de montaj 22 mm
Panel Thickness 1…6 mm
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Intervalul de intarziere 0.5...10 s
Tip intarziere A
Precizie de repetare +/- 0,5 %
Setarea preciziei temporizarii +/- 10 % din capatul scarii la 25 °C conformitate cu IEC 61812-1
Abatere temperatura +/- 0,05 %/°C
Abatere a tensiunii +/- 0,2 %/V
Tip de protectie Protectie la supratensiune
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Tip de iesire Thyristor
Curent temporar permis 10 A pentru 0.01 s
Curentul minim comutat 10 mA
Voltage drop in closed state 5 V
Residual current in open state 5 mA
Puterea maxima consumata in W 1 W
Puterea consumata maxima in VA 1,5 VA
Resetare timp 30 ms after time delay la întreruperea alimentarii
60 ms during time delay la întreruperea alimentarii
Semnalizare locala LED verde, stabil pentru temporizare în progres
LED, off pentru no timing in progress and output relay energised
[Us] tensiune nominala de alimentare 110...230 V c.a./c.c.
Limitele tensiunii de alimentare 93,5…253 V c.a./c.c.
Protectie la scurtcircuit pentru iesire No
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 x 4 mm² conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub 1 x 2,5 mm² conformitate cu IEC 60947-1
Grad de protectie IP IP65 fata: conforming to SR EN 60529
IP20 spate: conforming to SR EN 60529
Temperatura ambientala de functionare -20…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -20…80 °C
Cuplu de strangere 0,5 N.m
Rigiditate dielectrica 1500 V conformitate cu IEC 61812-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V conformitate cu IEC 60947-1
250 V conformitate cu SR EN 60664-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
4 kV conformitate cu SR EN 60664-1
Incercare la supratensiuni tranzitorii 2 kV, nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Categorie de supratensiune Class 3 conformitate cu IEC 60536
Class 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Rezistenta la vibratii 0.15 mm (f= 10…60 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
2 gn (f= 60…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri +/- 15 gn pentru 11 ms (6 şocuri pe fiecare axă) conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV clasă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
Compatibilitate electromagnetica Descărcare electrostatică 6 kV nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisii electromagnetice clasa B conformitate cu IEC 55011
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m 80 MHz - 1 GHz nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4...2 GHz nivelul 2 conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 - 2.7 GHz nivel 1 conformitate cu IEC 61000-4-3
Imunitate la campuri radioelectrice 10 V nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Perturbatie radiata/condusa Clasa B conformitate cu EN 50022
Standarde IEC 61812-1
UL 60947-1
Certificari produs UE
listat de UL
Prezentare dispozitiv Monolithic product
Inaltime 62 mm
Diametru 29 mm
Greutate produs 0,027 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,2 cm
Latime prima forma de impachetare 3,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 30,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 72
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,363 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni