|
|
|
XB6AS9349B
Buton Oprire de Urgenta Rotund, Ø 16, Elib. cu Cheie, Rosu, 1 No + 2 Nc
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony XB6
|
Tip produs sau componenta
|
Buton de oprire de urgenta complet
|
Nume scurt al dispozitivului
|
XB6
|
Material rama
|
Plastic
|
Diametrul de montaj
|
16 mm
|
Cantitate indivizibila de vanzare
|
1
|
Forma a capului unitatii de semnalizare
|
Rotund
|
Tip de operator
|
Acţiune declanşator şi reţinere mecanică
|
Resetare
|
Declansator cu cheie
|
Profil utilizator
|
Rosu ciupercă Ø 30 mm, nemarcat
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO + 2 NC
|
Operare contacte
|
Decuplare lenta
|
Conexiuni - borne
|
Conectori Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
|
Suplimentare
Inaltime
|
30 mm
|
Latime
|
30 mm
|
Adancime
|
97 mm
|
Descriere borne ISO nr. 1
|
(31-32)NC
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Greutate neta
|
0,056 kg
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Tip de blocaj
|
Key 200
|
Utilizare contacte
|
Standard
|
Deschidere pozitiva
|
Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
|
Cursa de operare
|
1 mm (schimbare stare electrică NC)
2 mm (modificarea stării electrice NO)
3,5 mm (cursă totală)
|
Forta de actionare
|
3,5 N modificarea stării electrice NO
4,5 N schimbare stare electrică NC
|
Durabilitate mecanica
|
100000 cic
|
Material contacte
|
Aliaj de argint (Ag/Ni)
|
Protectie la scurtcircuit
|
6 A cartuş fuzibil tip gG
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrica
|
1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
|
Securitatea electrica IEC 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-8) la 5 V, 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4
|
Mediu
Tratament protector
|
TC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II conformitate cu IEC 61140
|
Grad de protectie IP
|
IP65 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie NEMA
|
NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
|
Standarde
|
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
ISO 13850
IEC 60947-1
UL 60947-1
IEC 60204-1
JIS C 852
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
|
Certificari produs
|
CCC
UL
CSA
GOST
|
Rezistenta la vibratii
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
52,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
75
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,228 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
1
|
Garantie contractuala
|
|