Schneider-Electric Challenge Com
 
XB6AW4B2B
XB6AW4B2B
Buton Iluminat Rosu Ø 16, Incastrat, Revenire cu Arc, 24 V, 1Nc
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB6
Tip produs sau componenta Buton iluminat complet
Nume scurt al dispozitivului XB6
Material rama Plastic
Diametrul de montaj 16 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Revenire cu arc
Profil utilizator Rosu Incastrat, nemarcat
Tip si compozitie contacte 1 NC
Operare contacte Decuplare lenta
Conexiuni - borne Conectori Faston, dimensiune conexiune2.8 x 0.5 mm
Sursa de lumina LED
Baza bec LED integral
[Us] tensiune de alimentare nominala 12...24 V c.a./c.c.
Suplimentare
CAD latime globala 18 mm
CAD inaltime globala 18 mm
CAD adancime globala 57 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (21-22)NC
Greutate neta 0,022 kg
Pozitie de operare Orice pozitie
Deschidere pozitiva Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
Cursa de operare 2 mm (schimbare stare electrică NC)
3,5 mm (cursă totală)
Forta de actionare 4,5 N schimbare stare electrică NC
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit 6 A cartuş fuzibil tip gG
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ = 10exp(-8) la 5 V si 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4
Tip semnalizare Stabil
Limitele tensiunii de alimentare 6…30 V c.a./c.c.
Consum de curent 15 mA
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV contact direct conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV în aer liber conformitate cu IEC 61000-4-5
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
Standarde CSA C22.2 No 15
JIS C 852
SR EN 60947-5-1
JIS C 4520
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
Certificari produs GOST
CSA
UL
CCC
Rezistenta la vibratii +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe părţile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer liber (în părţile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2 cm
Latime prima forma de impachetare 11 cm
Lungime prima forma de impachetare 16 cm
Greutate prima forma de impachetare 15 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 15 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,055 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 902182a2-9610-45f2-840e-6da530122efe
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni