Schneider-Electric Challenge Com
 
XB6CD221B
XB6CD221B
Selector Negru Ø16, Cu Maner Cu 2 Pozitii - 1No
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Harmony XB6
Tip produs sau componenta Selector complet
Nume scurt al dispozitivului XB6
Material rama Plastic
Diametrul de montaj 16 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Pozitie de operare Orice pozitie
Forma a capului unitatii de semnalizare Patrat
Tip de operator Stay put
Profil utilizator Black standard handle
Informatii de pozitie operator 3 pozitii 60°
Tip si compozitie contacte 1 NO + 1 NC
Operare contacte Decuplare lenta
Suplimentar
Inaltime 18 mm
Latime 18 mm
Adancime 68 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (13-14)NO
Greutate neta 0,021 kg
Deschidere pozitiva With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Durabilitate mecanica 500000 cic
Conexiuni - borne Faston connectors, connection size: 2.8 x 0.5 mm
Material contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
Protectie la scurtcircuit 6 A cartuş fuzibil tip gG
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls EN/IEC 60947-1 4 kV
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 120 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,5 A la 240 V, AC-15, B300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic, AC-15 la 230 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, DC-13 la 230 V, rata de funcţionare <3600 cic/h, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ = 10exp(-8) la 5 V şi 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu EN 60947-5-4
Mediu
Tratament protector TC
Temperatura de depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Class II conforming to IEC 61140
Grad de protectie IP IP65 conforming to IEC 60529
Grad de protectie NEMA NEMA 13 conformitate cu UL 50
NEMA 4 conformitate cu UL 50
NEMA 4X conformitate cu UL 50
NEMA 13 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4 conformitate cu CSA C22.2 No 94
NEMA 4X conformitate cu CSA C22.2 No 94
Standarde JIS C 852
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 15
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certificari produs UL
CCC
GOST
CSA
Rezistenta la vibratii +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 13 g
Inaltimea formei de impachetare 1 2 cm
Latimea formei de impachetare 1 11 cm
Lungimea formei de impachetare 1 11 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S01
Numar de unitati in forma de impachetare 2 60
Greutatea formei de impachetare 2 1,027 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 15 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni