Schneider-Electric Challenge Com
 
XB6ECV6BP
XB6ECV6BP
Lampa pilot patrata Ø16 - IP65 - albastra - LED 24VDC integr. polariz - conector
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB6E
Tip produs sau componenta Lampa pilot monolit
Nume scurt al dispozitivului XB6E
Material rama Plastic
Diametrul de montaj 16 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 5
Forma a capului unitatii de semnalizare Patrat
Capac/operator sau culoare lentila Albastru
Sursa de lumina LED integral
Alimentare bloc de lumini Direct
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. polarised
Suplimentare
Greutate produs 0,006 kg
Categorie de supratensiune II conformitate cu IEC 60536
Pozitie de operare Orice pozitie
Marcaj CE
Conexiuni - borne Insulated faston 2.8 x 0.5 mm
Solder terminal, capacitate de prindere: <= 0.75 mm² AWG 19
Fast connector socket
Cuplu de strangere 0,6…1 N.m
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
Tip semnalizare Stabil
Consum de curent 10 mA
Durata de utilizare 30000 H
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -10…55 °C
Grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Standarde CSA C22.2 No 15
JIS C 852
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
UL 60947-1
JIS C8201-1
Certificari produs CCC
cURus
Rezistenta la vibratii 1 mm (f= 10…55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 10 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,8 cm
Latime prima forma de impachetare 7,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 9,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 2,8 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,3 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 46,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 685,0 g
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garanție contractuală
Garantie 18 luni