Schneider-Electric Challenge Com
 
XB7NJ03B1
XB7NJ03B1
Zavor Led Buton Iluminat 1No Verde 24V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony XB7
Tip produs sau componenta Illuminated push-button
Nume scurt al dispozitivului XB7
Diametrul de montaj 22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare 10
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele în faţă)
IP65 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
Forma a capului unitatii de semnalizare Rotund
Tip de operator Push and push-to-release
Profil utilizator Verde proiectare, nemarcat
Informatii suplimentare operator Cu lentila simpla
Tip si compozitie contacte 1 NO
Conexiuni - borne Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
Sursa de lumina LED
Baza bec LED integral
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.a./c.c.
Prezentare dispozitiv Monolithic product
Suplimentare
CAD latime globala 29 mm
CAD inaltime globala 29 mm
CAD adancime globala 57,5 mm
Descriere borne ISO nr. 1 (13-14)NO
Greutate produs 0,023 kg
Montare dispozitiv Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu IEC 60947-1
Centru de fixare >= 30 x 40 mm (suport panou) metal - grosime: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (suport panou) plastic - grosime: 2…6 mm
Mod de fixare Piuliţă de fixare sub cap 2…2,4 N.m
Operare contacte Decuplare lenta
Deschidere pozitiva Cu (doar ND)
Durabilitate mecanica 300000 cic
Cuplu de strangere 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
Forma a capului surubului Cruce compatibil cu JIS No 1 surubelnita
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Protectie la scurtcircuit 4 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,3 A la 240 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,6 A la 120 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Durabilitate electrica 1000000 cic, DC-13, 0,3 A la 24 V, rata de functionare <216000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 0,03 A la 230 V, rata de functionare <216000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
1000000 cic, AC-15, 0,09 A la 240 V, rata de functionare <108000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4 Λ <= 10exp(-6) la 17 V si 5 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4
Tip semnalizare Stabil
Limitele tensiunii de alimentare 19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.
Consum de curent 18...27 mA
Durata de utilizare 70000 H la tensiunea nominală şi 25 °C
Mediu
Tratament protector TH
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie NEMA NEMA 12 conformitate cu UL 50 E
Standarde SR EN 60947-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certificari produs CCC
GOST
Rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2…500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration
Emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6 cm
Latime prima forma de impachetare 3,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 25 g
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Numar SCIP 9de3586d-931e-44c1-997c-5e2eb5704000
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 24
Garanție contractuală
Garantie 18 luni